피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
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
피드백
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTR-Z - KNURLED THREADED INSERTS REDUCED HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftr_z.prj},{NB=60505301(1-0)},{CODE=60505301},{DESC=INS.STEEL M5FTR LONG SF},{MAT=Steel},{DD=M5x0,8},{A=5.60},{B=8.00},{C=0},{D=6.9},{H=6.0},{L=13.5},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=0.6},{SPMIN=2.0},{SPMAX=3.5},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTR.pdf},{NDM=5},{PITCH=0.80},{SI=0.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
Code
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Material
ⁿ/ₐ
Format
ⁿ/ₐ
Head dimension
[mm]
Head dimension
[mm]
Insert Lenght
[mm]
hexagon size
[mm]
Grip range MIN
[mm]
Grip range MAX
[mm]
60504101
60504101
INS.STEEL M4FTR SHORT SF
Steel
M4x0,7
6.75
5.9
10.0
0.0
0.5
1.5
60504301
60504301
INS.STEEL M4FTR LONG SF
Steel
M4x0,7
6.75
5.9
11.0
0.0
1.5
2.5
60505101
60505101
INS.STEEL M5FTR SHORT SF
Steel
M5x0,8
8.00
6.9
12.0
0.0
0.5
2.0
60505301
60505301
INS.STEEL M5FTR LONG SF
Steel
M5x0,8
8.00
6.9
13.5
0.0
2.0
3.5
60506101
60506101
INS.STEEL M6FTR SHORT SF
Steel
M6x1
10.00
8.9
13.5
0.0
0.5
2.0
60506301
60506301
INS.STEEL M6FTR LONG SF
Steel
M6x1
10.00
8.9
15.0
0.0
2.0
3.5
60508101
60508101
INS.STEEL M8FTR SHORT SF
Steel
M8x1,25
12.00
10.9
16.5
0.0
1.0
2.5
60508301
60508301
INS.STEEL M8FTR LONG SF
Steel
M8x1,25
12.00
10.9
18.0
0.0
2.5
4.0
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D