피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - ALUMINIUM RIVETS - STAINLESS STEEL NAIL
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/al_riv_ss_nail.prj},{NB=508401003(1-0)},{CODE=508401003},{DESC=RIV.ALMG3,5 4X10 CH INOX SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Aluminium},{NM=Stainless steel (A2)},{RH=Round},{Z=45},{DD=4.0},{D=8.0},{L=10},{K=1.3},{C=2.2},{VERSION=1},{SSMIN=4.5},{SSMAX=6.5},{SS=0.0},{F=4.1},{A=3.75},{SM=0.1},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
Code
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Type
ⁿ/ₐ
Rivet size
ⁿ/ₐ
Rivet body material
ⁿ/ₐ
Nail material
ⁿ/ₐ
Rivet head
ⁿ/ₐ
Head dimension
[mm]
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
508300603
508300603
RIV.ALMG3,5 3X6 CH INOX S...
standard
3x6
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.7
1.0
3.0
508300803
508300803
RIV.ALMG3,5 3X8 CH INOX S...
standard
3x8
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.7
3.0
5.0
508301003
508301003
RIV.ALMG3,5 3X10 CH INOX ...
standard
3x10
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.7
5.0
7.0
508301203
508301203
RIV.ALMG3,5 3X12 CH INOX ...
standard
3x12
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.0
1.7
7.0
9.0
508320603
508320603
RIV.ALMG3,5 3,2X6 CH INOX...
standard
3.2x6
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.5
1.8
1.0
3.0
508320803
508320803
RIV.ALMG3,5 3,2X8 CH INOX...
standard
3.2x8
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.5
1.8
3.0
5.0
508321003
508321003
RIV.ALMG3,5 3,2X10 CH INO...
standard
3.2x10
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.5
1.8
5.0
7.0
508321203
508321203
RIV.ALMG3,5 3,2X12 CH INO...
standard
3.2x12
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
6.5
1.8
7.0
9.0
508400603
508400603
RIV.ALMG3,5 4X6 CH INOX S...
standard
4x6
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
1.5
2.5
508400803
508400803
RIV.ALMG3,5 4X8 CH INOX S...
standard
4x8
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
2.5
4.5
508401003
508401003
RIV.ALMG3,5 4X10 CH INOX ...
standard
4x10
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
4.5
6.5
508401203
508401203
RIV.ALMG3,5 4X12 CH INOX ...
standard
4x12
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
6.5
8.5
508401403
508401403
RIV.ALMG3,5 4X14 CH INOX ...
standard
4x14
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
8.5
10.5
508401603
508401603
RIV.ALMG3,5 4X16 CH INOX ...
standard
4x16
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
10.5
12.5
508401803
508401803
RIV.ALMG3,5 4X18 CH INOX ...
standard
4x18
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
12.5
14.5
508402003
508402003
RIV.ALMG3,5 4X20 CH INOX ...
standard
4x20
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
8.0
2.2
14.5
16.0
508480803
508480803
RIV.ALMG3,5 4,8X8 CH INOX...
standard
4.8x8
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
2.0
4.0
508481003
508481003
RIV.ALMG3,5 4,8X10 CH INO...
standard
4.8x10
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
4.0
6.0
508481203
508481203
RIV.ALMG3,5 4,8X12 CH INO...
standard
4.8x12
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
6.0
8.0
508481403
508481403
RIV.ALMG3,5 4,8X14 CH INO...
standard
4.8x14
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
8.0
10.0
508481603
508481603
RIV.ALMG3,5 4,8X16 CH INO...
standard
4.8x16
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
10.0
12.0
508481803
508481803
RIV.ALMG3,5 4,8X18 CH INO...
standard
4.8x18
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
12.0
14.0
508482003
508482003
RIV.ALMG3,5 4,8X20 CH INO...
standard
4.8x20
Aluminium
Stainless steel (A2)
Round
10.0
2.6
14.0
16.0
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D