피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
환영합니다
CAD 모델
환영합니다
CAD 모델
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - SEALED COPPER RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
SEALED RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/closed/copp_se_riv.prj},{NB=544321203(1-0)},{CODE=544321203},{DESC=RIV.ERMETICO RAME 3,2X12 SCAT FAR},{TIP=closed},{BM=Copper},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=45.8},{DD=3.2},{D=6.0},{L=12.0},{K=1.4},{C=1.7},{VERSION=1},{SSMIN=4.5},{SSMAX=8.0},{SS=0.0},{F=3.3},{A=2.75},{T=1.4},{G=3.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
Code
ⁿ/ₐ
Description
ⁿ/ₐ
Type
ⁿ/ₐ
Rivet size
ⁿ/ₐ
Rivet body material
ⁿ/ₐ
Nail material
ⁿ/ₐ
Rivet head
ⁿ/ₐ
Head dimension
[mm]
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
544320703
544320703
RIV.ERMETICO RAME 3,2X7,5...
closed
3.2x7.5
Copper
Steel
Round
6.0
1.7
1.5
3.0
544320903
544320903
RIV.ERMETICO RAME 3,2X9 S...
closed
3.2x9
Copper
Steel
Round
6.0
1.7
3.0
4.5
544321203
544321203
RIV.ERMETICO RAME 3,2X12 ...
closed
3.2x12
Copper
Steel
Round
6.0
1.7
4.5
8.0
544400803
544400803
RIV.ERMETICO RAME 4X8 SCA...
closed
4x8
Copper
Steel
Round
8.0
2.2
0.5
3.5
544401003
544401003
RIV.ERMETICO RAME 4X10 SC...
closed
4x10
Copper
Steel
Round
8.0
2.2
3.5
5.0
544480803
544480803
RIV.ERMETICO RAME 4,8X8,5...
closed
4.8x8.5
Copper
Steel
Round
9.5
2.6
0.8
3.5
544481103
544481103
RIV.ERMETICO RAME 4,8X11,...
closed
4.8x11.5
Copper
Steel
Round
9.5
2.6
3.5
6.5
미리보기 - 생성
견적
CAD
PDF
3D
2D